522P55ADRL3000

522P55ADRL3000
522P55ADRL3000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 55 mm, Präzision Güte, A Ausführung, Stahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung, X=60 mm, Y=30 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar, Standard
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]53 mm
[F1]16 mm
[F2]24 mm
[G2]26 mm
[J1]48 mm
[S3]M14 
Länge3000 mm 
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standard 
Gewicht45.6 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung 
Option (D)D – Hartverchromung 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486795490 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?