522P45URL3000

522P45URL3000
522P45URL3000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Präzision Güte, U Ausführung, Stahl, X=52.5 mm, Y=3.7 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]40 mm
Länge3000 mm 
Maß [X]52.5 mm
Maß [X]3.7 mm
Maß [X]3.8 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungU - Von unten verschraubbar 
Gewicht32.1 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486796046 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?