521U45ARL3000

521U45ARL3000
521U45ARL3000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Ultra-Präzision Güte, A Ausführung, Stahl, X=105 mm, Y=30 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]45 mm
[F1]14 mm
[F2]20 mm
[G2]22 mm
[J1]37 mm
[S3]M12 
Länge3000 mm 
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]105 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standard 
Gewicht26.4 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486794844 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?