521U15URL1500

521U15URL1500
521U15URL1500

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 1500 mm Lang, Schienengröße 15 mm, Ultra-Präzision Güte, U Ausführung, Stahl, X=60 mm, Y=30 mm

1.536,76 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]15 mm
[F1]M5 
[G2]8 mm
[J1]15.7 mm
Länge1500 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm