521P35ASRL1000

521P35ASRL1000
521P35ASRL1000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 1000 mm Lang, Schienengröße 35 mm, Präzision Güte, A Ausführung, Edelstahl, X=80 mm, Y=20 mm

1.470,47 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]34 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]18 mm
[J1]29.5 mm
[S3]M8 
Länge1000 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]80 mm