521P25C6000

521P25C6000
521P25C6000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Präzision Güte, C Ausführung, Stahl, X=60 mm, Y=30 mm

0,76 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]14 mm
[J1]22.7 mm
[S3]M6 
Länge6000 mm 
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]60 mm