521H45UDRL3000

521H45UDRL3000
521H45UDRL3000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Hohe Präzision Güte, U Ausführung, Stahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung, X=105 mm, Y=30 mm

5.076,81 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]37 mm
Länge3000 mm 
Maß [X]105 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm