521H45C6000

521H45C6000
521H45C6000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 45 mm, Hohe Präzision Güte, C Ausführung, Stahl, X=105 mm, Y=60 mm

0,82 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]45 mm
[F1]14 mm
[F2]20 mm
[G2]22 mm
[J1]37 mm
[S3]M12 
Länge6000 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]60 mm
Maß [X]105 mm