521H45A6000

521H45A6000

Serie 500, Kugel, Schiene, 45mm, Hoch, Verschraubung von oben

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4320.00 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Toleranz +/- 0,1 mm
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
[B1] 45.000,0 mm (±0.05)
[F1] 14.000,0 mm
[F2] 20.000,0 mm
[G2] 22.000,0 mm
[J1] 37.000,0 mm
[S3] M10
[X] 105.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Schienenausführung Verschraubung von oben
Größe 45
Schienenlänge 6.000,0 mm (236,22 in)
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 52,800 kg (116,404 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?