521H30URL3000

521H30URL3000
521H30URL3000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 30 mm, Hohe Präzision Güte, U Ausführung, Stahl, X=80 mm, Y=20 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]28 mm
[F1]M8 
[G2]15 mm
[J1]26 mm
Länge3000 mm 
Maß [X]80 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungU - Von unten verschraubbar 
Gewicht12.9 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486795544 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?