521H30CRL3000

521H30CRL3000
521H30CRL3000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 30 mm, Hohe Präzision Güte, C Ausführung, Stahl, X=80 mm, Y=20 mm

1.819,38 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]28 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]14.5 mm
[J1]26 mm
[S3]M8 
Länge3000 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]80 mm