521H25USRL1000

521H25USRL1000
521H25USRL1000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 1000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Hohe Präzision Güte, U Ausführung, Edelstahl, X=60 mm, Y=20 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]23 mm
[F1]M6 
[G2]12 mm
[J1]22.7 mm
Länge1000 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungU - Von unten verschraubbar 
Gewicht3 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialEdelstahl 
Option (D)S – Edelstahl 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?