521H20CDRL3000

521H20CDRL3000
521H20CDRL3000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 20 mm, Hohe Präzision Güte, C Ausführung, Stahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung, X=60 mm, Y=30 mm

2.877,23 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ C – von oben anschraubbar, zur Verwendung mit Abdeckleisten (Zubehör RSC)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]20 mm
[F1]5.8 mm
[F2]10 mm
[G2]11.5 mm
[J1]19 mm
[S3]M5 
Länge3000 mm 
Maß [X]30 mm
Maß [X]30 mm
Maß [X]60 mm