521H15USRL1000

521H15USRL1000
521H15USRL1000

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, 1000 mm Lang, Schienengröße 15 mm, Hohe Präzision Güte, U Ausführung, Edelstahl, X=60 mm, Y=20 mm

957,98 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ U – von unten anschraubbar
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]15 mm
[F1]M5 
[G2]8 mm
[J1]15.7 mm
Länge1000 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm