512U65D3Z

512U65D3Z
512U65D3Z

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 65 mm, Ultra-Präzision Güte, D Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, Abstreifblech Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe90 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]126 mm
[B2]31.5 mm
[G]20 mm
[J]76 mm
[L] Schlittenlänge251 mm
[L1]120 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]76 mm
[O]15 mm
[S2]M16 
Rollendurchmesser7 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht10 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertAbstreifblech 
Schienengröße (nominell)65 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment11640 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment9980 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment9980 Nm
100 km Dynamic Load Rating295000 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment14320 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment12300 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment12300 Nm
50 km Dynamic Load Rating362900 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment20912 Nm
Static [My] Pitch Moment17930 Nm
Static [Mz] Yaw Moment17930 Nm
Static Load Rating530000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?