512U55D2C

512U55D2C
512U55D2C

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 55 mm, Ultra-Präzision Güte, D Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe80 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[G]19 mm
[J]67 mm
[L] Schlittenlänge205.5 mm
[L1]95 mm
[L3]162 mm
[M1]19 mm
[N]75 mm
[O]12 mm
[S2]M12 
Rollendurchmesser6 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht6.1 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertFaltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment5919 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment4872 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment4872 Nm
100 km Dynamic Load Rating180500 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment7280 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment5993 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment5993 Nm
50 km Dynamic Load Rating222000 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment10624 Nm
Static [My] Pitch Moment8745 Nm
Static [Mz] Yaw Moment8745 Nm
Static Load Rating324000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?