512U45D1V

512U45D1V
512U45D1V

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 45 mm, Ultra-Präzision Güte, D Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahl, Zusätzlicher Viton-Abstreifer Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe70 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60 mm
[L] Schlittenlänge172.5 mm
[L1]80 mm
[L3]135 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]10 mm
[S2]M10 
Rollendurchmesser5 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht4 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertZusätzlicher Viton-Abstreifer 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment3527 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment2874 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2874 Nm
100 km Dynamic Load Rating127800 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment4338 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment3535 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment3535 Nm
50 km Dynamic Load Rating157200 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment6333 Nm
Static [My] Pitch Moment5161 Nm
Static [Mz] Yaw Moment5161 Nm
Static Load Rating229500 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?