512U45A2C

512U45A2C
512U45A2C

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 45 mm, Ultra-Präzision Güte, A Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe60 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L] Schlittenlänge137.5 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Rollendurchmesser5 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht3.2 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertFaltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment2577 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment1556 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1556 Nm
100 km Dynamic Load Rating93400 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment3170 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment1914 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1914 Nm
50 km Dynamic Load Rating114900 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment4621 Nm
Static [My] Pitch Moment2790 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2790 Nm
Static Load Rating167500 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?