512U35B1G1

512U35B1G1

Serie 500, Rolle, Schlitten, 35mm, Standard, lang, Ultra-Präzision, Etwa 0,03 C, Preload, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1137.84 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[G2] 15.000,0 mm
[J] 40.000,0 mm
[L] 136.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 103.000,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 23.000,0 mm
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten B - Standard, lang
Größe 35
Genauigkeitsklasse Ultra-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 2,200 kg (4,850 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.537 N·m (1.134 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 71.500 N (16.074 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.891 N·m (1.395 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 87.945 N (19.771 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 2.762 N·m (2.037 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 128.500 N (28.888 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?