512S65B3ES3

512S65B3ES3

Serie 500, Rolle, Schlitten, 65mm, Standard, lang, Super-Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, Schmierung von oben in Endkappen,

Vorlaufzeit:  7 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2403.49 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 90.000,0 mm
[B] 170.000,0 mm
[B2] 53.500,0 mm
[F] 14.500,0 mm
[F3] 25.500,0 mm
[G] 23.000,0 mm
[G1] 19.000,0 mm
[G2] 32.000,0 mm
[J] 76.000,0 mm
[L] 251.000,0 mm
[L1] 110.000,0 mm
[L2] 82.000,0 mm
[L3] 201.000,0 mm
[M1] 13.000,0 mm
[N] 142.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[P] 51.000,0 mm
[S2] M16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten B - Standard, lang
Größe 65
Genauigkeitsklasse Super-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,13 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 13,500 kg (29,762 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 11.640 N·m (8.585 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 295.000 N (66.319 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 14.317 N·m (10.560 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 362.850 N (81.572 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 20.912 N·m (15.424 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 530.000 N (119.149 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?