512S55A3C

512S55A3C

Serie 500, Rolle, Schlitten, 55mm, Standard, Super-Präzision, Etwa 0,13 C, Preload,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1378.24 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14