512S45D3ES4

512S45D3ES4

Serie 500, Rolle, Schlitten, 45mm, Schmal, lang, Super-Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, ES1 + einzelne Schmierkanäle,

Vorlaufzeit:  7 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1185.68 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 172.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 135.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten D - Schmal, lang
Größe 45
Genauigkeitsklasse Super-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,13 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 4,000 kg (8,818 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 3.527 N·m (2.601 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 127.800 N (28.731 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 4.338 N·m (3.200 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 157.194 N (35.339 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 6.333 N·m (4.671 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 229.500 N (51.594 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?