512S25D1N

512S25D1N

Serie 500, Rolle, Schlitten, 25mm, Schmal, lang, Super-Präzision, Etwa 0,03 C, Preload, Zusätzlicher Ölbehälter,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1101.82 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 128.800,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.400,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten D - Schmal, lang
Größe 25
Genauigkeitsklasse Super-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,726 kg (1,601 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 576 N·m (425 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 39.100 N (8.790 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 708 N·m (522 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 48.093 N (10.812 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.035 N·m (763 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 936 N·m (690 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 936 N·m (690 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 70.300 N (15.804 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?