512S25C3ES1

512S25C3ES1
512S25C3ES1

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 25 mm, Super-Präzision Güte, C Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, ES1 - 6-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe40 mm
[A] Toleranz±10 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L] Schlittenlänge81 mm
[L1]35 mm
[L3]57 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Rollendurchmesser3.2 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungC - Schmaler Block 
Gewicht0.6 kg
GüteSuper-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES1 - 6-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment576 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment521 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment521 Nm
100 km Dynamic Load Rating39100 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment708 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment641 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment641 Nm
50 km Dynamic Load Rating48100 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment1035 Nm
Static [My] Pitch Moment936 Nm
Static [Mz] Yaw Moment936 Nm
Static Load Rating70300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?