512S25C1ES1

512S25C1ES1
512S25C1ES1

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 25 mm, Super-Präzision Güte, C Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahl, ES1 - 6-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe40 mm
[A] Toleranz±10 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L] Schlittenlänge81 mm
[L1]35 mm
[L3]57 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Rollendurchmesser3.2 mm