512S25A2G1

512S25A2G1

Serie 500, Rolle, Schlitten, 25mm, Standard, Super-Präzision, Etwa 0,08 C, Preload, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$548.38 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J] 29.500,0 mm
[L] 81.000,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 60.000,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S2] M8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 25
Genauigkeitsklasse Super-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,700 kg (1,543 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 27.700 N (6.227 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 34.071 N (7.659 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 733 N·m (541 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 476 N·m (351 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 476 N·m (351 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 49.800 N (11.195 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?