512P55C3ES4

512P55C3ES4
512P55C3ES4

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 55 mm, Präzision Güte, C Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe80 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[G]19 mm
[J]67 mm
[L] Schlittenlänge163.5 mm
[L1]75 mm
[L3]120 mm
[M1]19 mm
[N]75 mm
[O]12 mm
[S2]M12 
Rollendurchmesser6 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungC - Schmaler Block 
Gewicht4.5 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment5919 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment4872 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment4872 Nm
100 km Dynamic Load Rating180500 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment7280 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment5993 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment5993 Nm
50 km Dynamic Load Rating222000 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment10624 Nm
Static [My] Pitch Moment8745 Nm
Static [Mz] Yaw Moment8745 Nm
Static Load Rating324000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?