512P55C1C

512P55C1C

Serie 500, Rolle, Schlitten, 55mm, Schmal, Präzision, Etwa 0,03 C, Preload,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1241.28 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 19.000,0 mm
[J] 67.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 75.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 19.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[S2] M12

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten C - Schmal
Größe 55
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 4,500 kg (9,921 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 131.900 N (29.652 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 162.237 N (36.472 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 237.000 N (53.280 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?