512P55A2V

512P55A2V
512P55A2V

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 55 mm, Präzision Güte, A Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, Zusätzlicher Viton-Abstreifer Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe70 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Schlittenlänge163.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Rollendurchmesser6 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht5 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertZusätzlicher Viton-Abstreifer 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment4325 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment2637 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2637 Nm
100 km Dynamic Load Rating131900 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment5320 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment3244 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment3244 Nm
50 km Dynamic Load Rating162200 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment7771 Nm
Static [My] Pitch Moment6650 Nm
Static [Mz] Yaw Moment6650 Nm
Static Load Rating237000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?