512P45C1ES4

512P45C1ES4

Serie 500, Rolle, Schlitten, 45mm, Schmal, Präzision, Etwa 0,03 C, Preload, ES1 + einzelne Schmierkanäle,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$827.85 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 137.500,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 100.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten C - Schmal
Größe 45
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 3,000 kg (6,614 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 167.500 N (37.655 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?