512P35C2ES1

512P35C2ES1
512P35C2ES1

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 35 mm, Präzision Güte, C Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, ES1 - 6-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe55 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]70 mm
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]47 mm
[L] Schlittenlänge109 mm
[L1]50 mm
[L3]76 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M8 
Rollendurchmesser4.5 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungC - Schmaler Block 
Gewicht1.5 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES1 - 6-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment1537 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment1232 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1232 Nm
100 km Dynamic Load Rating71500 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment1891 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment1515 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1515 Nm
50 km Dynamic Load Rating87900 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment2762 Nm
Static [My] Pitch Moment2214 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2214 Nm
Static Load Rating128500 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?