512P35A3ES2

512P35A3ES2

Serie 500, Rolle, Schlitten, 35mm, Standard, Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, Schmierung von der Seite in Endkappen,

Vorlaufzeit:  7 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$609.66 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[G2] 15.000,0 mm
[J] 40.000,0 mm
[L] 109.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 80.000,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 23.000,0 mm
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 35
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,13 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,600 kg (3,527 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.118 N·m (825 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 52.000 N (11.690 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.375 N·m (1.014 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 63.960 N (14.379 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 2.008 N·m (1.481 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 93.400 N (20.997 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?