511U45F1ZC

511U45F1ZC
511U45F1ZC

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 45 mm, Ultra-Präzision Güte, F Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahl, Abstreifblech, Faltenbalg-Klammern Option

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe70 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]86 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Schlittenlänge168.6 mm
[L1]80 mm
[L3]130.6 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Kugellager-Durchmesser7.9 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungF - Schmaler, langer, hoher Block 
Gewicht4.2 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (verlängert)ZC 
Optionen, erweitertAbstreifblech, Faltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment1769 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment1779 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1779 Nm
100 km Dynamic Load Rating74700 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment2229 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment2241 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2241 Nm
50 km Dynamic Load Rating94116 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment4175 Nm
Static [My] Pitch Moment4199 Nm
Static [Mz] Yaw Moment4199 Nm
Static Load Rating176300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?