511U45E2L

511U45E2L

Serie 500, Kugel, Schlitten, 45mm, Schmal,, hoch, Ultra-Präzision, Etwa 0,08 C, Preload, Langlebiger Schmierblock,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1216.79 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 198.900,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten E - Schmal,, hoch
Größe 45
Genauigkeitsklasse Ultra-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 2,046 kg (4,511 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 61.900 N (13.916 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 77.989 N (17.533 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 134.800 N (30.304 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?