511U35A2NZ

511U35A2NZ

Serie 500, Kugel, Schlitten, 35mm, Standard, Ultra-Präzision, Etwa 0,08 C, Preload, Abstreifblech, Zusätzlicher Ölbehälter,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1011.09 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 35
Genauigkeitsklasse Ultra-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,926 kg (4,246 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 84.400 N (18.974 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?