511U30B2ES4

511U30B2ES4
511U30B2ES4

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 30 mm, Ultra-Präzision Güte, B Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe42 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]90 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]31 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]35.9 mm
[L] Schlittenlänge119.4 mm
[L1]52 mm
[L2]44 mm
[L3]91.4 mm
[M1]7 mm
[N]72 mm
[O]8 mm
[P]12 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Kugellager-Durchmesser5.6 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht1.5 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486712510 
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment599 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment589 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment589 Nm
100 km Dynamic Load Rating35300 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment755 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment742 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment742 Nm
50 km Dynamic Load Rating44475 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment1414 Nm
Static [My] Pitch Moment1390 Nm
Static [Mz] Yaw Moment1390 Nm
Static Load Rating83300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?