511U25E1CG1

511U25E1CG1

Serie 500, Kugel, Schlitten, 25mm, Schmal,, hoch, Ultra-Präzision, Etwa 0,03 C, Preload, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$618.85 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 34.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 11.000,0 mm
[S2] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten E - Schmal,, hoch
Größe 25
Genauigkeitsklasse Ultra-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,500 kg (1,102 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 631 N·m (465 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 513 N·m (378 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 513 N·m (378 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 46.100 N (10.364 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?