511U25D3LZG1

511U25D3LZG1
511U25D3LZG1

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 25 mm, Ultra-Präzision Güte, D Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, Langlebiger Schmierblock, Abstreifblech Option, G1 - Schmierung mit Krytox® GPL227

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe36 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]48 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]30.5 mm
[L] Schlittenlänge103.5 mm
[L1]50 mm
[L3]78.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M 6 
Kugellager-Durchmesser4.8 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht0.9 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (G1/G2/G3)G1 - Schmierung mit Krytox® GPL227 
Option (verlängert)LZ 
Optionen, erweitertLanglebiger Schmierblock, Abstreifblech 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486711407 
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment349 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment365 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment365 Nm
100 km Dynamic Load Rating25500 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment440 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment460 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment460 Nm
50 km Dynamic Load Rating32128 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment825 Nm
Static [My] Pitch Moment863 Nm
Static [Mz] Yaw Moment863 Nm
Static Load Rating60300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?