511U20G3ES11

511U20G3ES11

Serie 500, Kugel, Schlitten, 20mm, Schmal, kurz, Ultra-Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, Schmierung von oben in Endkappen,

Vorlaufzeit:  7 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$443.88 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 28.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 47.700,0 mm
[L3] 25.700,0 mm
[M1] 4.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 4.000,0 mm
[S2] M5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten G - Schmal, kurz
Größe 20
Genauigkeitsklasse Ultra-Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,13 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,500 kg (1,102 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 8.400 N (1.888 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 10.583 N (2.379 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 150 N·m (111 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 58 N·m (43 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 58 N·m (43 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 13.100 N (2.945 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?