511U20A3LG2

511U20A3LG2
511U20A3LG2

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, Ultra-Präzision Güte, A Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, Langlebiger Schmierblock Option, G2 - Schmierung mit Mobilux® EP2

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe30 mm
[A] Toleranz±5 μm 
[B]63 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]21.5 mm
[F]5.4 mm
[F3]9.5 mm
[G]8 mm
[G1]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Schlittenlänge71.5 mm
[L1]40 mm
[L2]35 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]53 mm
[O]8 mm
[P]8 mm
[S1]M 5 
[S2]M 6 
Kugellager-Durchmesser4 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht0.5 kg
GüteUltra-Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (G1/G2/G3)G2 - Schmierung mit Mobilux® EP2 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertLanglebiger Schmierblock 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486707981 
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment171 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment134 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment134 Nm
100 km Dynamic Load Rating14400 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment215 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment169 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment169 Nm
50 km Dynamic Load Rating18143 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment373 Nm
Static [My] Pitch Moment292 Nm
Static [Mz] Yaw Moment292 Nm
Static Load Rating31400 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?