511P45A3LZG1

511P45A3LZG1

Serie 500, Kugel, Schlitten, 45mm, Standard, Präzision, Etwa 0,13 C, Preload, Abstreifblech, Langlebiger Schmierblock, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1051.05 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 201.900,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 45
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,13 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 3,660 kg (8,069 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 61.900 N (13.916 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 77.989 N (17.533 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 134.800 N (30.304 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?