511P35F2ES4

511P35F2ES4
511P35F2ES4

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 35 mm, Präzision Güte, F Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe55 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]70 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]48 mm
[L] Schlittenlänge137.1 mm
[L1]72 mm
[L3]105.1 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]15 mm
[S2]M 8 
Kugellager-Durchmesser6.4 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungF - Schmaler, langer, hoher Block 
Gewicht2.3 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES4 - 3/8"-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486693345 
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment867 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment891 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment891 Nm
100 km Dynamic Load Rating46700 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment1092 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment1123 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1123 Nm
50 km Dynamic Load Rating58838 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment2048 Nm
Static [My] Pitch Moment2104 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2104 Nm
Static Load Rating110300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?