511P35B3

511P35B3
511P35B3

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 35 mm, Präzision Güte, B Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe48 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]100 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L] Schlittenlänge137.1 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]105.1 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Kugellager-Durchmesser6.4 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht2.3 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486692195 
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment867 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment891 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment891 Nm
100 km Dynamic Load Rating46700 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment1092 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment1123 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1123 Nm
50 km Dynamic Load Rating58838 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment2048 Nm
Static [My] Pitch Moment2104 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2104 Nm
Static Load Rating110300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?