511P35B1ES13

511P35B1ES13

Serie 500, Kugel, Schlitten, 35mm, Standard, lang, Präzision, Etwa 0,03 C, Preload, (2) 10-mm-Passstiftbohrungen - Presspassung,

Vorlaufzeit:  7 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$568.57 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 137.100,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten B - Standard, lang
Größe 35
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 2,300 kg (5,071 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 867 N·m (639 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 110.300 N (24.796 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?