511P30F3V

511P30F3V
511P30F3V

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 30 mm, Präzision Güte, F Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, Zusätzlicher Viton-Abstreifer Option

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe45 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]60 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Schlittenlänge119.4 mm
[L1]60 mm
[L3]91.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Kugellager-Durchmesser5.6 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungF - Schmaler, langer, hoher Block 
Gewicht1.5 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertZusätzlicher Viton-Abstreifer 
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486800590 
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment599 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment589 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment589 Nm
100 km Dynamic Load Rating35300 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment755 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment742 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment742 Nm
50 km Dynamic Load Rating44475 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment1414 Nm
Static [My] Pitch Moment1390 Nm
Static [Mz] Yaw Moment1390 Nm
Static Load Rating83300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?