511P25A1C

511P25A1C
511P25A1C

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 25 mm, Präzision Güte, A Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe36 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]70 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]8.7 mm
[J]30.5 mm
[L] Schlittenlänge84.5 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]59.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7 mm
[P]11 mm
[S1]M 6 
[S2]M 8 
Kugellager-Durchmesser4.8 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht0.7 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertFaltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486687443 
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment289 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment235 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment235 Nm
100 km Dynamic Load Rating21100 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment364 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment296 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment296 Nm
50 km Dynamic Load Rating26584 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment631 Nm
Static [My] Pitch Moment513 Nm
Static [Mz] Yaw Moment513 Nm
Static Load Rating46100 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?