511P20A2LZG1

511P20A2LZG1

Serie 500, Kugel, Schlitten, 20mm, Standard, Präzision, Etwa 0,08 C, Preload, Abstreifblech, Langlebiger Schmierblock, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$641.62 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 106.300,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 20
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,566 kg (1,248 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 171 N·m (126 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 14.400 N (3.237 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 215 N·m (159 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 18.143 N (4.079 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 373 N·m (275 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 292 N·m (215 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 292 N·m (215 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 31.400 N (7.059 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?