511P15G3CG2

511P15G3CG2
511P15G3CG2

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 15 mm, Präzision Güte, G Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option, G2 - Schmierung mit Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe24 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]34 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]20.2 mm
[L] Schlittenlänge37.6 mm
[L3]20.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M4 
Kugellager-Durchmesser3.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungG - Schmaler, kurzer Block 
Gewicht0.2 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (G1/G2/G3)G2 - Schmierung mit Mobilux® EP2 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertFaltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung3 - ca. 0,13 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment48 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment18 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment18 Nm
100 km Dynamic Load Rating5200 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment60 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment23 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment23 Nm
50 km Dynamic Load Rating6552 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment78 Nm
Static [My] Pitch Moment30 Nm
Static [Mz] Yaw Moment30 Nm
Static Load Rating8500 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?