511P15A1S

511P15A1S
511P15A1S

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 15 mm, Präzision Güte, A Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Edelstahl

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe24 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]47 mm
[B2]16 mm
[F]4.4 mm
[F3]7.5 mm
[G]7 mm
[G1]4.5 mm
[J]20.2 mm
[L] Schlittenlänge56.6 mm
[L1]30 mm
[L2]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]4 mm
[N]38 mm
[O]7 mm
[P]7 mm
[S1]M 4 
[S2]M 5 
Kugellager-Durchmesser3.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht0.2 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialEdelstahl 
Option (D)S – Edelstahl 
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment83 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment67 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment67 Nm
100 km Dynamic Load Rating9000 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment105 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment84 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment84 Nm
50 km Dynamic Load Rating11339 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment181 Nm
Static [My] Pitch Moment146 Nm
Static [Mz] Yaw Moment146 Nm
Static Load Rating19600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?