511H45B0LG2

511H45B0LG2

Serie 500, Kugel, Schlitten, 45mm, Standard, lang, Hoch, Spiel, Preload, Langlebiger Schmierblock, Geschmiert mit Krytox GPL227,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$916.90 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 230.400,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten B - Standard, lang
Größe 45
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 4,446 kg (9,802 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.769 N·m (1.305 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 74.700 N (16.793 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 94.116 N (21.158 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 176.300 N (39.634 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?